Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0720 - Rod ends with plain bearing external thread, stainless steel DIN ISO 12240-4
Bill of material
K0720.201
BESTKIPP
Order No.
K0720.201
AUSF
version
left-hand thread
ROT
Rotation
D
diameter
20 mm
D1
thread
M 20 x 1,5 mm
A
distance
78 mm
B
width
50 mm
H
height
25 mm
H1
height
18.00 mm
K
ball
34.92 mm
L
Length
47 mm
L1
Length
28 mm
W
angle a
15 °
TZD
basic dynamic load rating
78.1 kN
TZS
basic static load rating
83.1 kN
GEW
Approx. weight
0.3439 kg
BS
Description
Информация
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84833080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245180264
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Предпросмотр
Коммерческое предложение
3D
Измерение
2D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.